Decentralizzato, flessibile, indipendente dal protocollo bus
Il bus di campo Cube67 è un sistema dal design modulare per tipologie di installazione perfettamente decentralizzate. La sua flessibilità facilita lo sviluppo di soluzioni adatte ad ogni applicazione.
Il bus di campo Cube è un sistema IO modulare dalle dimensioni ridotte.
Dispone di diverse caratteristiche, quali:
I moduli vengono installati in prossimità di sensori e attuatori e un cavo di sistema connette i moduli al nodo bus, trasferendo dati e alimentazione. Inoltre, la diagnostica estesa assicura la completa trasparenza delle funzionalità del sistema. Infine, il numero di morsetti all'interno del quadro elettrico è ridotto grazie all'approccio distribuito, liberando spazio.
Le soluzioni Cube sono efficienti ed economicamente vantaggiose per tutto il ciclo di vita di una macchina. Tutto ciò è reso possibile grazie:
Il sistema bus di campo Cube offre una serie di vantaggi. In particolare:
All'interno del sistema Cube, il nodo bus è l'interfaccia centrale verso il sistema di controllo. Fornisce alimentazione al sistema e a tutti i sensori e attuatori collegati, monitorando la corrente tramite un controllo intelligente del circuito di carico (Mico).
I concetti di installazione possono essere implementati allo stesso modo con tipologie di controllori differenti, integrando nel sistema il nodo bus con il protocollo prescelto. Murrelektronik propone nodi bus per tutti i sistemi bus di campo più comuni.
Un cavo di sistema connette i moduli al nodo bus, trasferendo dati e alimentazione – e facilitando le installazioni.
La grande varietà di moduli, inclusi i moduli digitali, analogici e funzionali, permette un'installazione flessibile ed efficiente a bordo macchina.
Cube20 integra, in modo economico e distribuito, i segnali IO con moduli decentrati a morsettiera (IP20) nell'installazione Cube.
Il sistema Cube integra installazione nel quadro elettrico (IP20) e installazione a bordo macchina (IP67) in modo semplice.
Cube67 è un sistema modulare IO bus di campodistribuito ed espandibile per applicazioni IP67.
Infatti, consente tipologie di installazione orientate all‘applicazione. Si adatta perfettamente a macchine e sistemi preesistenti in quanto viene installato nelle immediate vicinanze del processo. Un cavo di sistema connette i moduli al nodo bus, trasferendo dati e alimentazione.
Nel dettaglio, il modello Cube67 presenta diversi vantaggi:
Cube20 è un sistema modulare IO bus di campo espandibile per armadi elettrici. Può essere utilizzato come unità a sé stante o con moduli Cube67.
Cube20 è progettato per il cablaggio razionale all'interno del quadro elettrico. L'impiego di molti componenti singoli ha costi elevati, che risultano ridotti al minimo con Cube20.
In particolare, il sistema modulare Cube20 incorpora diverse peculiarità:
Soluzioni di sistemain base alle applicazioni specifiche
Durante il funzionamento, MOM supporta l'accensione o lo spegnimento di moduli Cube diversi tramite il controllore. Ciò permette:
configurazione modulare di macchina,
sostituzione veloce delle attrezzature,
espansioni di macchine standard con moduli opzionali,
messa in funzione sequenziale di singole parti di macchinari.
MOM semplifica le procedure di progettazione e documentazione e, allo stesso tempo, garantisce un'eccezionale flessibilità di sistema.